메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea clinic은 중앙 토탈락이 있는 회전 캐스터로, 정밀한 이동과 고정이 요구되는 의료 환경에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템이며 짧은 버전으로 제공되어 설치 공간이 제한된 장비에도 적용할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전부를 통해 선회 동작이 원활하게 이루어집니다. 휠은 직경 125 mm이며 정밀 볼 베어링을 내장하고 있습니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입 성형한 소재로 구성되어 바닥 접촉 특성과 주행 안정성을 확보하였고, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 130 mm이며, 설치 전 장비 하부와의 간섭 여부를 사전에 확인하시기 바랍니다. 정적 하중 용량은 450 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg으로 규정되어 있습니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원 장비, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기 등입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002
EAN
4031582348392
S4 자재 번호
990061630
핵심 속성
인증
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
하우징 유형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
전체 너비
71 mm
3km/h에서의 적재 용량
150 kg
4km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
450 kg
총높이
130 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.81 kg
제품명
Linea clinic
표준
EN12531 - 병원 베드 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경
32 mm
볼트 길이
42 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
45.5 mm
회전 간섭
216 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
108 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
15 mm
직경
125 mm
차체 너비
15 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
그레이 화이트(RAL9002)

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

Interzum 어워드

Interzum 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea clinic
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002

Linea clinic은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 환경에서 장비와 가구를 안정적으로 이동시키고 필요할 때 고정할 수 있도록 설계되었습니다. 장착부(피팅)는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템이며, 설치 공간을 줄이기 위해 짧은 버전으로 제공됩니다. 하우징에는 정밀 볼 베어링(스위벌 베어링)이 적용되어 회전 저항을 낮추고 방향 전환을 원활하게 하며, 하우징 재질은 폴리아미드입니다. 휠의 직경은 125 mm이고, 접지면인 트레드는 주입 성형된 폴리우레탄으로 구성되며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작됩니다. 전체 높이는 130 mm이므로, 장비 설치 시 바닥에서 장착면까지의 높이와 주변 간섭 여부를 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정적 하중은 450 kg이며, 동적 하중은 속도 4 km/h에서 150 kg, 속도 3 km/h에서 150 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 설계 단계에서는 정지 상태의 최대 하중과 주행 중 허용 하중을 구분하여 적용하고, 실제 운용 속도가 규정 값을 초과하지 않도록 관리해야 합니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장비, 인공호흡기 등입니다.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg