중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila care
EAN:
4031582342093
제품 번호:
2474YGO125R36-32S30 4xM6
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 멸균 청소
Agila care는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 의료 및 요양 환경에서 사용하도록 설계된 이동 부품입니다. 고정구는 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템이...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila care는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 의료 및 요양 환경에서 사용하도록 설계된 이동 부품입니다. 고정구는 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템이며 짧은 버전으로 제공되어 프로파일 바 형태의 프레임 구조에 간편하게 체결할 수 있고, 제한된 설치 공간에도 적합합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되었으며 소재 등급은 중(中)으로 분류되어 구조적 강성과 내구성을 확보합니다. 회전부에는 볼 레이스 2회 방식의 스위벨 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활한 회전 성능을 제공하고, 상부에서 전달되는 하중을 하우징 전체로 안정적으로 분산시킵니다. 휠은 직경 125 mm이며 플레인 베어링 방식을 채택하고 있어 구동 시 마찰 특성과 회전 거동을 일정하게 유지합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되었으며 전기 전도성을 갖추고 있어 바닥면과의 접촉 특성을 확보합니다. 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 역시 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 163 mm이므로, 설치 전 침대 프레임 또는 장비 하부의 수직 공간과 간섭 여부를 반드시 확인해야 합니다. 하중 사양으로는 정하중이 200 kg이며, 동하중은 주행 속도 3 km/h 조건에서 100 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 실제 적용 시에는 부하 하중과 주행 속도를 함께 검토하여 허용 범위 내에서 사용하고, 정적 및 동적 하중 조건을 초과하지 않도록 관리해야 합니다.
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
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전