메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila care는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대와 병원, 양로원 및 요양원 등 의료 및 요양 환경에서 안정적인 이동성과 정밀한 위치 제어를 제공하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 시스템으로 구성되며, 짧은 버전으로 제공되어 설치 공간이 제한된 프로파일 구조에도 간편하게 장착할 수 있습니다. 하우징은 중 등급 강판으로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 하중이 걸린 상태에서도 원활한 방향 전환과 안정적인 회전 거동을 보장합니다. 휠의 직경은 100 mm이며, 플레인 베어링을 채택하여 구조를 단순하게 유지하고 장기간 사용 시에도 일관된 회전 특성을 확보합니다. 트레드는 전기 전도성을 갖춘 열가소성 고무로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성을 확보하고 정전기 축적을 억제하도록 설계되었습니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 구성되며 역시 전기 전도성을 갖추고 있어 의료 환경에서 요구되는 전기적 특성을 충족합니다. 제품의 전체 높이는 138 mm이므로 설치 높이를 설계할 때 반드시 참고해야 합니다. 정적 하중 용량은 160 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 80 kg입니다. 따라서 사용 시 정적 하중과 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 적용 조건을 반드시 준수해야 합니다. 이러한 사양은 간호용 침대와 병원, 양로원 및 요양원의 운용 요구사항에 맞춰 선택하여 적용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2474YGO100R36-32S30 4xM6
EAN
4031582341898
핵심 속성
하우징 유형
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
138 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.84 kg
제품명
Agila care
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경
32 mm
볼트 길이
51 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
176 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
88 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
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
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
어댑터
Adapter m. Gew. Stift

어댑터는 캐스터용 액세서리로서 0.1 kg의 경량 구조를 특징으로 하며, 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 제공하도록 설계되었습니다. 이 액세서리는 캐스터의 장착 및 연결 기능을 확장하여 시스템의 유연성과 적응성을 향상시킵니다. 정밀한 엔지니어링으로 제작된 어댑터는 안정적인 성능과 내구성을 보장하며, 다양한 산업 응용 분야에서 캐스터 통합을 간편하게 합니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

전환 레버 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로 설계된 제품으로, 무게는 0.12kg입니다. 이 액세서리는 캐스터의 방향 전환 및 잠금 기능을 효율적으로 제어하기 위해 개발되었으며, 경량의 구조로 인해 설치 및 유지보수가 용이합니다. 전환 레버는 다양한 산업용 캐스터 시스템에 호환되도록 제작되었으며, 안정적인 성능과 내구성을 제공합니다. 이 제품은 캐스터의 기능성을 향상시키고 작동 효율을 극대화하는 데 기여하는 필수 액세서리입니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

전환 레버는 캐스터용 액세서리로서 0.06 kg의 경량 구조로 설계되었습니다. 이 제품은 캐스터의 방향 전환 및 잠금 기능을 효율적으로 제어하기 위한 핵심 부품으로, 사용자가 쉽게 조작할 수 있도록 인체공학적으로 최적화되어 있습니다. 전환 레버는 내구성 있는 재질로 제조되어 반복적인 사용에도 안정적인 성능을 유지하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 갖추고 있습니다. 이 액세서리는 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 기능성을 향상시키고 작업 효율성을 증대시키는 데 기여합니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

전환 레버 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로 설계되었으며, 무게는 0.09kg입니다. 이 액세서리는 캐스터의 방향 전환 및 잠금 기능을 효율적으로 제어하기 위해 개발되었습니다. 경량의 구조로 인해 설치 및 유지보수가 용이하며, 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 제공합니다. 전환 레버는 정밀한 엔지니어링으로 제작되어 반복적인 사용에서도 안정적인 성능을 보장하며, 산업용 및 상업용 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.

액세서리
베어링 부싱
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

베어링 부싱은 캐스터용 액세서리로서 회전 운동을 원활하게 지원하는 핵심 부품입니다. 이 제품은 캐스터의 축과 휠 사이에 설치되어 마찰을 최소화하고 내구성을 향상시키는 역할을 합니다. 무게는 0.04kg으로 매우 가볍기 때문에 전체 캐스터 시스템의 무게 증가를 최소화하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 정밀한 기계 가공으로 제조된 이 부싱은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합하며, 높은 회전 정확도와 장기간의 신뢰성 있는 작동을 보장합니다.

액세서리
프로파일 바
Profilstahl 6kt-11x1000

프로파일 바는 캐스터용 액세서리로서 캐스터 시스템의 구조적 안정성과 기능성을 향상시키기 위해 설계된 부품입니다. 이 액세서리는 캐스터의 주요 구성 요소로 작용하며, 하중 분산 및 움직임의 부드러움을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 프로파일 바는 내구성 있는 재료로 제조되어 있으며, 다양한 산업 환경에서의 반복적인 사용과 기계적 스트레스에 견딜 수 있도록 최적화되었습니다. 이 부품은 캐스터의 회전축과 연결되어 전체 시스템의 정렬 및 균형을 유지하는 데 필수적입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
Agila care
2476YGO100R36-32S30 4xM6

Agila care는 중앙, 토타락 있는 회전 캐스터 제품으로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 의료 및 요양 환경에서 이동성과 위치 고정이 함께 요구되는 장비에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 시스템이며 짧은 버전으로 제공되어, 프레임 프로파일 내부에 캠 구멍을 이용해 체결할 수 있고 장착 높이를 낮게 유지할 수 있습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 갖추고 있어 방향 전환 시 부드럽고 안정적인 회전 동작을 제공하며, 강판, 중 재질로 제작되어 반복적인 하중과 충격에 대한 구조적 강도를 확보합니다. 휠은 직경 100 mm이며 플레인 베어링이 적용되어 원활한 회전을 지원합니다. 트레드는 열가소성 고무 재질로 바닥면과의 마찰 특성을 확보하며, 전기 전도성을 갖추어 정전기 축적을 억제하도록 구성되어 있습니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 제작되어 경량성과 내화학성을 고려하였고, 이 역시 전기 전도성을 갖추고 있어 트레드와 함께 전기적 안전 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm이며, 설치 공간이 제한된 장비에서도 적용이 가능하도록 치수가 정해졌습니다. 정하중 용량은 160 kg이고, 속도 3 km/h 조건에서의 동하중 용량은 80 kg입니다. 따라서 정지 상태에서는 명시된 정하중 범위 내에서 하중을 지지할 수 있으나, 이동 중에는 동하중 기준을 초과하지 않도록 사용해야 하며, 설계 시 이 두 가지 하중 조건을 구분하여 적용하는 것이 바람직합니다.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg