메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila care는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원과 같이 이동성과 고정성이 모두 요구되는 의료 및 요양 환경에 적합하도록 설계된 제품입니다. 제품 구성은 피팅, 하우징, 휠의 세 가지 주요 부품으로 이루어져 있으며, 각 부품은 안정적인 주행과 하중 지지를 위해 함께 작동합니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템으로 구성되어 있어, 프로파일 바에 캐스터를 간단하고 정확하게 장착할 수 있습니다. 하우징에는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 있어 캐스터가 방향을 자유롭게 전환할 수 있도록 지원하며, 하우징 소재는 강판, 중 등급으로 제작되어 구조적 강성을 확보하고 있습니다. 휠의 직경은 100 mm이며, 휠 베어링은 플레인 베어링 방식으로 구성되어 있습니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 바닥과 접촉하는 부분의 주행 특성을 담당하며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 성형되어 있습니다. 전체 높이는 138 mm로, 제품이 장착되는 가구나 침대 프레임의 설치 높이를 계산할 때 이 수치를 기준으로 삼아야 합니다. 정하중은 160 kg이며, 이는 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 80 kg이며, 이 값은 3 km/h의 주행 속도에서 적용되는 기준 하중입니다. 따라서 정지 상태에서는 최대 160 kg까지, 3 km/h 속도로 이동하는 동안에는 최대 80 kg까지 하중을 지지할 수 있습니다. 실제 적용 시에는 하중 분산, 주행 속도, 바닥 상태 및 안전 계수를 종합적으로 고려하여 설계하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2474PJO100R26-28S45
EAN
4031582301564
핵심 속성
하우징 유형
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
138 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.8 kg
제품명
Agila care
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
96 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
176 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
88 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
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
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
어댑터
Adapter m. Gew. Stift

어댑터는 캐스터용 액세서리로서 0.1 kg의 경량 구조를 특징으로 하며, 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 제공하도록 설계되었습니다. 이 액세서리는 캐스터의 장착 및 연결 기능을 확장하여 시스템의 유연성과 적응성을 향상시킵니다. 정밀한 엔지니어링으로 제작된 어댑터는 안정적인 성능과 내구성을 보장하며, 다양한 산업 응용 분야에서 캐스터 통합을 간편하게 합니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

전환 레버 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로 설계된 제품으로, 무게는 0.12kg입니다. 이 액세서리는 캐스터의 방향 전환 및 잠금 기능을 효율적으로 제어하기 위해 개발되었으며, 경량의 구조로 인해 설치 및 유지보수가 용이합니다. 전환 레버는 다양한 산업용 캐스터 시스템에 호환되도록 제작되었으며, 안정적인 성능과 내구성을 제공합니다. 이 제품은 캐스터의 기능성을 향상시키고 작동 효율을 극대화하는 데 기여하는 필수 액세서리입니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

전환 레버는 캐스터용 액세서리로서 0.06 kg의 경량 구조로 설계되었습니다. 이 제품은 캐스터의 방향 전환 및 잠금 기능을 효율적으로 제어하기 위한 핵심 부품으로, 사용자가 쉽게 조작할 수 있도록 인체공학적으로 최적화되어 있습니다. 전환 레버는 내구성 있는 재질로 제조되어 반복적인 사용에도 안정적인 성능을 유지하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 갖추고 있습니다. 이 액세서리는 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 기능성을 향상시키고 작업 효율성을 증대시키는 데 기여합니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

전환 레버 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로 설계되었으며, 무게는 0.09kg입니다. 이 액세서리는 캐스터의 방향 전환 및 잠금 기능을 효율적으로 제어하기 위해 개발되었습니다. 경량의 구조로 인해 설치 및 유지보수가 용이하며, 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 제공합니다. 전환 레버는 정밀한 엔지니어링으로 제작되어 반복적인 사용에서도 안정적인 성능을 보장하며, 산업용 및 상업용 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.

액세서리
베어링 부싱
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

베어링 부싱은 캐스터용 액세서리로서 회전 운동을 원활하게 지원하는 핵심 부품입니다. 이 제품은 캐스터의 축과 휠 사이에 설치되어 마찰을 최소화하고 내구성을 향상시키는 역할을 합니다. 무게는 0.04kg으로 매우 가볍기 때문에 전체 캐스터 시스템의 무게 증가를 최소화하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 정밀한 기계 가공으로 제조된 이 부싱은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합하며, 높은 회전 정확도와 장기간의 신뢰성 있는 작동을 보장합니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.05kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다. 사각형 피팅 구조는 안정적인 연결을 보장하고 회전 운동 중 슬립을 방지하여 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 이 부싱은 산업용 및 상용 캐스터 애플리케이션에서 필수적인 구성 요소로 활용되며, 정밀한 기계 조립 및 유지보수 작업에 적합합니다.

액세서리
프로파일 바
Profilstahl 6kt-11x1000

프로파일 바는 캐스터용 액세서리로서 캐스터 시스템의 구조적 안정성과 기능성을 향상시키기 위해 설계된 부품입니다. 이 액세서리는 캐스터의 주요 구성 요소로 작용하며, 하중 분산 및 움직임의 부드러움을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 프로파일 바는 내구성 있는 재료로 제조되어 있으며, 다양한 산업 환경에서의 반복적인 사용과 기계적 스트레스에 견딜 수 있도록 최적화되었습니다. 이 부품은 캐스터의 회전축과 연결되어 전체 시스템의 정렬 및 균형을 유지하는 데 필수적입니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 무게 0.04 kg의 경량 부품입니다. 이 제품은 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28 mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 본 액세서리는 캐스터 시스템의 안정성과 내구성을 향상시키기 위해 설계되었으며, 정밀한 기계 공학 요구사항을 충족하는 고품질 부품입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
Agila care
2476PJO100R26-28S45

Agila care는 토타락 기능을 갖춘 중앙 회전 캐스터 제품으로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 이동성과 위치 고정이 함께 요구되는 의료 및 요양 환경에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템 형식으로 구성되어 있으며, 이 구조를 통해 프로파일 바 기반의 프레임에 캐스터를 체결하여 설치할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되어 구조적 강성을 확보하고 있으며, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 캐스터가 바닥 위에서 방향을 자유롭게 전환할 수 있도록 지지합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 휠 베어링은 플레인 베어링 방식으로 구성되어 회전 시 안정적인 지지 성능을 제공합니다. 트레드는 열가소성 고무 재질로 이루어져 바닥면과 접촉하는 주행 표면을 형성하고, 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 제작되어 휠 구조체를 이루고 있습니다. 하우징과 휠이 결합된 캐스터 어셈블리는 장착된 하중을 분산하여 지지하도록 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm이므로, 설치 전 침대 프레임 또는 프로파일 구조물과의 높이 간섭 여부와 접지 높이 조건을 반드시 확인해야 합니다. 하중 사양으로 정적 하중 용량은 160 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서의 동적 하중 용량은 80 kg입니다. 따라서 실제 운용 시에는 정적 하중 160 kg 및 3 km/h 기준 동적 하중 80 kg을 초과하지 않도록 하중 조건을 관리하고, 이동 속도가 해당 기준을 넘지 않도록 운용하는 것이 필요합니다. 본 기술 설명은 제공된 제품 데이터를 기준으로 작성되었습니다.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg