중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301786
제품 번호:
2476PJO150R36-32S30 4xM6
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 멸균 청소
Agila care는 중앙 토탈락이 장착된 회전 캐스터로, 병원과 요양 시설의 다양한 장비와 가구에 안정적인 이동성과 위치 고정 기능을 제공하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바우용 캠 구멍이 있는 스템 시스템 타입이며, ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila care는 중앙 토탈락이 장착된 회전 캐스터로, 병원과 요양 시설의 다양한 장비와 가구에 안정적인 이동성과 위치 고정 기능을 제공하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바우용 캠 구멍이 있는 스템 시스템 타입이며, 짧은 버전으로 구성되어 프로파일 구조에 장착되는 가구나 장비의 설치 높이를 최소화할 수 있습니다. 캠 구멍을 활용해 프로파일 바우와 체결하는 방식입니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 내장하여 회전 방향 전환 시 부드러운 움직임을 구현하고 하중이 집중되는 부위의 내구성을 확보합니다. 스위블 부위는 정하중과 동하중 조건에 따라 반복 사용 시에도 일관된 회전 성능을 유지하도록 구성되어 있습니다. 휠은 직경 150 mm이며, 베어링 방식은 플레인 베어링을 적용하였습니다. 휠 직경은 바닥 요철 통과성과 이동 안정성의 균형을 고려한 규격입니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로, 바닥 면과의 접촉 상태를 안정적으로 유지하며 이동 시 바닥 손상을 줄이는 데 기여합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 구조적 안정성을 확보하는 동시에 불필요한 중량을 줄인 설계입니다. 제품의 전체 높이는 188 mm이며, 설치 공간 계획 시 이 치수를 기준으로 하부 여유를 확인해야 합니다. 정하중 용량은 200 kg이며, 동하중 용량은 속도 3 km/h 조건에서 100 kg입니다. 정하중은 정지 상태에서 적용되는 최대 하중을 의미하며, 동하중은 이동 중 허용되는 하중 한계로 설계 시 사용 조건에 맞게 적용해야 합니다. 본 제품은 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있습니다. 사용 전에는 하중 조건, 바닥 상태, 작동 속도를 확인하여 규정 범위 내에서 운용하는 것이 권장됩니다.
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
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드