중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301779
제품 번호:
2476PJO150R26-28S45 4xM8
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 멸균 청소
Agila care는 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 및 요양 시설에서 사용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템으로 구성되어 있어 프로파...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila care는 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 및 요양 시설에서 사용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템으로 구성되어 있어 프로파일 바에 체결하여 설치 및 고정 작업을 수행할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되며 회전 기구에는 볼 레이스 2회 구조가 적용되어 방향 전환 시 원활한 회전 동작을 지원합니다. 휠은 직경 150 mm이며, 베어링 방식으로 플레인 베어링을 채택하였습니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥면과 직접 접촉하는 주행부를 형성하고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 구성 부품의 기본 골격을 이룹니다. 제품의 전체 높이는 188 mm이며, 이 치수는 설치 공간과 높이 조건을 검토할 때 기준값으로 활용할 수 있습니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 동하중은 주행 속도 3 km/h 조건에서 100 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 정지 상태에서는 최대 200 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 동하중 한계인 100 kg을 기준으로 하중을 관리하고 주행 속도를 3 km/h 이하로 유지하여 사용하는 것이 바람직합니다. 이러한 사양을 준수하면 캐스터의 안정성과 사용 수명을 확보할 수 있습니다.
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
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드