메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila care는 중앙 및 토탈락 기능을 갖춘 회전 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 의료 및 요양 환경에서 사용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템으로 구성되어 있어 프로파일 바 구조물에 체결할 수 있으며, 설치 후 구조적 안정성을 확보할 수 있습니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며, 중 등급의 강도를 갖추어 반복적인 사용 환경에서도 형상 안정성을 유지합니다. 하우징 내부에는 두 개의 볼 레이스를 적용한 회전 베어링이 장착되어 방향 전환 시 부드럽고 원활한 선회 동작을 제공하며, 축 방향과 반경 방향 하중을 분산하여 베어링 부위의 편중 마모를 줄입니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 최소화하고 주행 시 마찰 손실을 줄입니다. 트레드 소재는 주입 성형된 폴리우레탄으로, 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 축적을 억제하는 데 기여합니다. 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제작되어 경량성과 내충격성을 동시에 확보하였으며, 본체 역시 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 163 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 환경에서도 적용이 가능합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 200 kg이며, 동적 하중 용량은 주행 속도 3 km/h 조건에서 100 kg입니다. 따라서 설계 시 정적 하중과 동적 하중을 구분하여 검토하고, 실제 주행 조건에 맞는 여유 계수를 적용하는 것을 권장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2476XSP125R26-28S45 D
EAN
4031582358063
S4 자재 번호
990034559
핵심 속성
하우징 유형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
전체 너비
67 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
163 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.02 kg
제품명
Agila care
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
볼트 장착 구멍 수량
2
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
96 mm
볼트 나사산 위치
19 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
67 mm
회전 간섭
207 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
103.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
91 Shore A
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
어댑터
Adapter m. Gew. Stift

어댑터는 캐스터용 액세서리로서 0.1 kg의 경량 구조를 특징으로 하며, 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 제공하도록 설계되었습니다. 이 액세서리는 캐스터의 장착 및 연결 기능을 확장하여 시스템의 유연성과 적응성을 향상시킵니다. 정밀한 엔지니어링으로 제작된 어댑터는 안정적인 성능과 내구성을 보장하며, 다양한 산업 응용 분야에서 캐스터 통합을 간편하게 합니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

전환 레버 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로 설계된 제품으로, 무게는 0.12kg입니다. 이 액세서리는 캐스터의 방향 전환 및 잠금 기능을 효율적으로 제어하기 위해 개발되었으며, 경량의 구조로 인해 설치 및 유지보수가 용이합니다. 전환 레버는 다양한 산업용 캐스터 시스템에 호환되도록 제작되었으며, 안정적인 성능과 내구성을 제공합니다. 이 제품은 캐스터의 기능성을 향상시키고 작동 효율을 극대화하는 데 기여하는 필수 액세서리입니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

전환 레버는 캐스터용 액세서리로서 0.06 kg의 경량 구조로 설계되었습니다. 이 제품은 캐스터의 방향 전환 및 잠금 기능을 효율적으로 제어하기 위한 핵심 부품으로, 사용자가 쉽게 조작할 수 있도록 인체공학적으로 최적화되어 있습니다. 전환 레버는 내구성 있는 재질로 제조되어 반복적인 사용에도 안정적인 성능을 유지하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 갖추고 있습니다. 이 액세서리는 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 기능성을 향상시키고 작업 효율성을 증대시키는 데 기여합니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

전환 레버 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로 설계되었으며, 무게는 0.09kg입니다. 이 액세서리는 캐스터의 방향 전환 및 잠금 기능을 효율적으로 제어하기 위해 개발되었습니다. 경량의 구조로 인해 설치 및 유지보수가 용이하며, 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 제공합니다. 전환 레버는 정밀한 엔지니어링으로 제작되어 반복적인 사용에서도 안정적인 성능을 보장하며, 산업용 및 상업용 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.

액세서리
베어링 부싱
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

베어링 부싱은 캐스터용 액세서리로서 회전 운동을 원활하게 지원하는 핵심 부품입니다. 이 제품은 캐스터의 축과 휠 사이에 설치되어 마찰을 최소화하고 내구성을 향상시키는 역할을 합니다. 무게는 0.04kg으로 매우 가볍기 때문에 전체 캐스터 시스템의 무게 증가를 최소화하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 정밀한 기계 가공으로 제조된 이 부싱은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합하며, 높은 회전 정확도와 장기간의 신뢰성 있는 작동을 보장합니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.05kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다. 사각형 피팅 구조는 안정적인 연결을 보장하고 회전 운동 중 슬립을 방지하여 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 이 부싱은 산업용 및 상용 캐스터 애플리케이션에서 필수적인 구성 요소로 활용되며, 정밀한 기계 조립 및 유지보수 작업에 적합합니다.

액세서리
프로파일 바
Profilstahl 6kt-11x1000

프로파일 바는 캐스터용 액세서리로서 캐스터 시스템의 구조적 안정성과 기능성을 향상시키기 위해 설계된 부품입니다. 이 액세서리는 캐스터의 주요 구성 요소로 작용하며, 하중 분산 및 움직임의 부드러움을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 프로파일 바는 내구성 있는 재료로 제조되어 있으며, 다양한 산업 환경에서의 반복적인 사용과 기계적 스트레스에 견딜 수 있도록 최적화되었습니다. 이 부품은 캐스터의 회전축과 연결되어 전체 시스템의 정렬 및 균형을 유지하는 데 필수적입니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 무게 0.04 kg의 경량 부품입니다. 이 제품은 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28 mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 본 액세서리는 캐스터 시스템의 안정성과 내구성을 향상시키기 위해 설계되었으며, 정밀한 기계 공학 요구사항을 충족하는 고품질 부품입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila care
2474XSP125R26-28S45 D 4xM8

Agila care는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 의료 및 돌봄 시설의 가구와 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템 형태로 구성되어 있어, 프로파일 바와 연결되는 구조를 통해 본체를 프레임에 체결할 수 있으며, 설치 시 체결부의 위치와 간격을 사전에 확인하여 프레임 구조와의 정합성을 유지하는 것이 필요합니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 선회 베어링을 적용하여 원활한 선회 동작을 구현하며, 재질은 강판 및 중(中) 등급 강재로 제작되어 기계적 강성과 구조적 안정성을 확보하였습니다. 휠은 직경 125 mm이며, 정밀 볼 베어링을 내장하여 회전 저항을 낮추고 주행 시 안정적인 움직임을 제공합니다. 트레드는 주입 성형된 폴리우레탄 소재로, 전기 전도성을 부여하여 정전기를 외부로 방출할 수 있도록 설계되었으며, 이는 정전기 관리가 요구되는 의료 환경에서 중요한 특성입니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었으며 역시 전기 전도성 특성을 갖추고 있어, 트레드와 본체 전체에 걸쳐 전하 경로를 형성합니다. 제품의 전체 높이는 163 mm로, 설치 공간과 장비의 높이 여유를 산정할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 하중 사양으로는 정하중 200 kg을 지지하며, 3 km/h의 속도에서 동하중 100 kg까지 허용됩니다. 따라서 정지 상태의 하중과 이동 상태의 하중 조건을 구분하여 설계에 반영하고, 동하중 한계를 초과하지 않도록 운용 조건을 관리하는 것이 바람직합니다.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg