메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Kappa 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 300mm의 직경을 가지며 정밀 볼 베어링으로 지지되고, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있으며 주물 바디를 기반으로 합니다. 제품의 전체 높이는 355mm이며, 정적 하중 용량은 2000kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1000kg, 시속 4km에서 1200kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9680FTP300P63 CL67
EAN
4031582348682
S4 자재 번호
990838283
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
110 mm
4km/h에서의 적재 용량
1200 kg
6km/h에서의 적재 용량
1000 kg
정지 중 하중용량
2000 kg
총높이
355 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
14.63 kg
제품명
Kappa
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
135 mm
플레이트 너비
110 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
돔 직경
111 mm
회전 간섭
445 mm
오프셋
70 mm
회전 반경
222.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
300 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
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
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
고정된 장착 플레이트
너트 및 볼트 킹핀으로 고정된 장착 플레이트
견고한 구조
최대 하중을 위한 고체 강철판
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
내구성 있는 표면
혹독한 조건에서도 긴 수명을 보장하는 고품질 아연 도금
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 이중 볼 레이스
경화된 이중 볼 레이스 2개가 탁월한 안정성 보장
유연한 잠금 기능
하나의 캐스터에서 두 개의 독립 작동 시스템 사용
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 300mm의 외경과 80mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 92mm이며, 액슬 구멍의 지름은 30mm입니다. 이 휠은 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 사용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 4000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 2000kg, 시속 4km에서 2400kg의 성능을 발휘합니다.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 300 mm
고정 캐스터 300 mm
Kappa
9688FTP300P63 CL67

Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 소재로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 이 캐스터는 300mm 직경의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드는 내구성 있는 폴리우레탄 주조 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 355mm이며, 정적 하중 용량은 2400kg으로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1200kg, 시속 4km에서 1440kg의 성능을 제공합니다. Kappa 고정 캐스터는 항공우주 산업과 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 300 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 300 mm
Kappa
9681FTP300P63 CL67

Kappa는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며 주철 또는 단조철 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 하우징에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링이 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 300mm의 직경을 가지며 정밀 볼 베어링으로 지지되고, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 355mm이며, 정적 하중 용량은 2000kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 1000kg, 시속 4km/h에서 1200kg으로 설정되어 있습니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
변형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 300 mm
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 300 mm
Kappa
9682FTP300P63 CL67

Kappa는 회전식 캐스터, 토크락, 캐스터의 헤드 엔드로 분류되는 산업용 이동 솔루션으로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 안정적으로 설치됩니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되어 무거운 하중을 견딜 수 있으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 부드럽고 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 300mm의 직경을 가지며, 주물 재질의 휠 바디에 주조 폴리우레탄 트레드를 적용하여 내구성과 접지력을 극대화하고, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 장시간 운영 중에도 일관된 성능을 유지합니다. 전체 높이는 355mm로 설계되어 다양한 장비 및 플랫폼에 용이하게 통합될 수 있습니다. 정적 하중 용량은 2000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1000kg, 시속 4km에서 1200kg으로 설정되어 있어 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg