고정 캐스터 300 mm
Kappa
주문 번호:
990830642
EAN:
4031582316339
제품 번호:
9688FTP300P63 CL67
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 소재로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 이 캐스터는 300mm 직경의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드는 내구성 있는 폴리우레탄 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 소재로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 이 캐스터는 300mm 직경의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드는 내구성 있는 폴리우레탄 주조 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 355mm이며, 정적 하중 용량은 2400kg으로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1200kg, 시속 4km에서 1440kg의 성능을 제공합니다. Kappa 고정 캐스터는 항공우주 산업과 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
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
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
견고한 구조
최대 하중을 위한 고체 강철판
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
내구성 있는 표면
혹독한 조건에서도 긴 수명을 보장하는 고품질 아연 도금
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 이중 볼 레이스
경화된 이중 볼 레이스 2개가 탁월한 안정성 보장
유연한 잠금 기능
하나의 캐스터에서 두 개의 독립 작동 시스템 사용