회전 캐스터 200 mm
Delta twin
주문 번호:
990837884
EAN:
4031582366938
제품 번호:
9940UOP200P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Delta twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 구조로 설계되었습니다. 휠은 폴리아미드 본체...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Delta twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 구조로 설계되었습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 직경 200mm 규격입니다. 전체 높이는 250mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1500kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 750kg, 6km/h 속도에서 600kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능