고정 캐스터 200 mm
Delta twin
주문 번호:
990837892
EAN:
4031582366990
제품 번호:
9948UOP200P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Delta twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움에도 견고한 내구성을 보장하며, 휠은 폴리아미드 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Delta twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움에도 견고한 내구성을 보장하며, 휠은 폴리아미드 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 200mm이며 전체 높이는 250mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 750kg, 6km/h에서 600kg을 지원하고, 정적 하중 용량은 1500kg까지 견딜 수 있어 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 중량물 운반 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능