메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Kappa 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 중부하용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성과 내구성을 제공합니다. 휠은 강판 무거움 본체에 탄성 타이어 비표시 가황 트레드 소재를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 안정적인 주행성능을 구현합니다. 휠 직경은 200mm이며 전체 높이는 245mm입니다. 동하중은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 500kg을 지원하고 정하중은 1000kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
9680SFP200P63 CL67
EAN
4031582367010
S4 자재 번호
990838215
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
110 mm
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
600 kg
6km/h에서의 적재 용량
500 kg
적재 용량 정적
1000 kg
총높이
245 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
6.51 kg
제품명
Kappa
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
135 mm
플레이트 너비
110 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
재료
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
돔 직경
111 mm
회전 간섭
320 mm
오프셋
59 mm
회전 반경
160 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
67 Shore A
차체 재질
강판, 무거움
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
회색 / 표시 없음
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø200

이 액세서리는 캐스터용 전문 부품으로 설계된 고품질 액세서리 제품입니다. 무게 0.75kg의 견고한 구조로 제작되어 다양한 캐스터 시스템에 안정적으로 적용할 수 있으며, 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 기능성과 내구성을 향상시키는 역할을 수행합니다. 정밀한 엔지니어링 기술로 제조된 이 액세서리는 캐스터 조립체의 전체적인 성능 최적화에 기여하며, 장기간 사용 시에도 우수한 신뢰성을 보장합니다. 표준 규격에 맞춰 설계되어 호환성이 뛰어나고 설치 및 유지보수가 용이한 특징을 가지고 있습니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  200 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

Kappa 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 강판 무거움 바디에 탄성 타이어 비표시 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하여 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 245mm이며, 하중 용량은 정적 하중 1000kg, 동적 하중은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 500kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
변형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 200 mm
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

Kappa 회전식 캐스터는 토탈락 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 강판 무거움 바디에 탄성 타이어 비표시 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하여 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 245mm이며, 하중 용량은 정적 하중 1000kg, 동적 하중은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 500kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Kappa
9688SFP200P63 CL67

Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거운 하중에도 견고한 내구성을 보장하며, 휠은 강판 무거움 바디에 탄성 타이어 트레드(비표시, 가황)를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 200mm이며 전체 높이는 245mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 500kg이고 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  200 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

Kappa 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 강판 무거움 바디에 탄성 타이어 비표시 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하여 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 245mm이며, 하중 용량은 정적 하중 1000kg, 동적 하중은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 500kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
변형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 200 mm
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

Kappa 회전식 캐스터는 토탈락 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 강판 무거움 바디에 탄성 타이어 비표시 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하여 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 245mm이며, 하중 용량은 정적 하중 1000kg, 동적 하중은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 500kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Kappa
9688SFP200P63 CL67

Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거운 하중에도 견고한 내구성을 보장하며, 휠은 강판 무거움 바디에 탄성 타이어 트레드(비표시, 가황)를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 200mm이며 전체 높이는 245mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 500kg이고 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg