고정 캐스터 200 mm
Kappa
주문 번호:
990838282
EAN:
4031582367072
제품 번호:
9688SFP200P63 CL67
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거운 하중에도 견고한 내구성을 보장하며, 휠은 강판 무거움 바디에 탄성 타이어 트레드(비표시, 가...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거운 하중에도 견고한 내구성을 보장하며, 휠은 강판 무거움 바디에 탄성 타이어 트레드(비표시, 가황)를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 200mm이며 전체 높이는 245mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 500kg이고 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능