메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링 시스템으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg이며, 정적 하중 용량은 1000kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
8670UAD200P63
EAN
4031582313475
S4 자재 번호
990830097
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
96 mm
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
500 kg
6km/h에서의 적재 용량
400 kg
적재 용량 정적
1000 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
전체 체중
3.06 kg
제품명
Zeta stainless
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
74 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
74 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
Housing
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한 강화
재료
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
96 mm
회전 간섭
310 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
155 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
차체 너비
50 mm
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링 , 스테인리스
휠 색상
내추럴 화이트
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  200 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Zeta stainless는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 폴리우레탄 주입 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하여 내구성을 강화했습니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg이며, 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 이 제품은 산업용 장비 및 중량물 운반용 카트에 적합한 고성능 캐스터입니다.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

Zeta stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 주입 방식의 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있으며, 스테인리스 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg이며, 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 이 캐스터는 산업용 장비와 중량물 운반에 적합한 고성능 제품입니다.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

Zeta stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 헤비 듀티 용도에 적합한 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 성능을 제공하며, 스테인리스 롤러 베어링이 장착되어 부드럽고 정밀한 회전을 구현합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1000kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg의 성능을 발휘합니다.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  200 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Zeta stainless는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 폴리우레탄 주입 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하여 내구성을 강화했습니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg이며, 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 이 제품은 산업용 장비 및 중량물 운반용 카트에 적합한 고성능 캐스터입니다.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

Zeta stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 주입 방식의 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있으며, 스테인리스 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg이며, 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 이 캐스터는 산업용 장비와 중량물 운반에 적합한 고성능 제품입니다.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

Zeta stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 헤비 듀티 용도에 적합한 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 성능을 제공하며, 스테인리스 롤러 베어링이 장착되어 부드럽고 정밀한 회전을 구현합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1000kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg의 성능을 발휘합니다.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg