고정 캐스터 200 mm
Zeta stainless
주문 번호:
990830205
EAN:
4031582313895
제품 번호:
8678UAD200P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Zeta stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 헤비 듀티 용도에 적합한 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 보장합니다. 휠은 폴리아미드...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 헤비 듀티 용도에 적합한 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 성능을 제공하며, 스테인리스 롤러 베어링이 장착되어 부드럽고 정밀한 회전을 구현합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1000kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg의 성능을 발휘합니다.
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버