메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성을 제공하며, 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg, 동적 하중은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 200kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3470UFP160P63
EAN
4031582327519
S4 자재 번호
990005604
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
6km/h에서의 적재 용량
200 kg
정지 중 하중용량
600 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.24 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
96 mm
회전 간섭
270 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
135 mm
휠
트레드의 경도(A)
63 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
46 mm
직경
160 mm
차체 너비
46 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Alpha
3478UFP160P63

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있고, 탄성 타이어와 비표시 가솔린 재질의 트레드로 마감되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 200mm입니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 200kg, 시속 4km에서 300kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Alpha
3477UFP160P63

Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg을 지원하며, 동적 하중은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 200kg까지 견딜 수 있습니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg