고정 캐스터 160 mm
Alpha
주문 번호:
990000803
EAN:
4031582394917
제품 번호:
3478UFP160P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있고, 탄성 타이어와 비표시 가솔린 재질의 트...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있고, 탄성 타이어와 비표시 가솔린 재질의 트레드로 마감되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 200mm입니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 200kg, 시속 4km에서 300kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴