메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 내마모성을 제공하며, 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 135mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 80kg, 정하중 160kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
7470PJO100P50
EAN
4031582350128
S4 자재 번호
990036323
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
60 mm
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
135 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.54 kg
제품명
Agila stainless
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
51.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
46.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
61.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
56 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 중형
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
176 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
88 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 100 mm
고정 캐스터 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

Agila stainless 고정 캐스터는 트랙에서 90° 떨어진 플레이트의 긴 면에 장착되는 직사각형 플레이트 피팅을 특징으로 하며, 중형 스테인리스 스틸 하우징으로 제작되어 내식성과 내구성을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며 폴리프로필렌 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있고, 플레인 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 135mm이며, 정적 하중 용량은 160kg, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 80kg입니다. 본 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트 등의 응용 분야에 적합하게 설계되었으며, 스테인리스 스틸 구성으로 인해 위생적인 환경과 습한 조건에서의 사용에 최적화되어 있습니다.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P50

Agila stainless 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트에 적용하기 위해 설계된 제품으로, 스테인리스 구조를 기반으로 위생 환경과 반복적인 운반 작업에 대응할 수 있도록 구성되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 되어 있어 카트 프레임 하부에 볼트 체결 방식으로 고정하며, 장착 면의 평탄도를 확보하면 하중이 균일하게 분산됩니다. 하우징은 스테인리스 스틸 중형 소재로 제작되어 부식에 강하고 세척 작업이 용이하며, 회전 축을 지지하는 볼 레이스 2회 스위벨 베어링이 적용되어 방향 전환 시 저항을 낮추고 원활한 선회 동작을 제공합니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며 축 지지 방식으로 플레인 베어링을 채택하여 구조가 단순하고 유지보수 부담이 적습니다. 접지부 트레드는 열가소성 고무 소재로 구성되어 바닥면과의 마찰 특성과 충격 흡수 성능을 고려한 설계이며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 경량성을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 135 mm이므로 카트 바닥 간극, 문턱 통과 높이, 수납 공간 설계 시 이 값을 기준으로 검토해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 160 kg이며, 이는 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미하므로 정지 중 과도한 충격 하중이 가해지지 않도록 주의가 필요합니다. 동하중은 80 kg이며, 이는 3 km/h 주행 속도를 기준으로 한 값으로 속도가 이를 초과하거나 하중이 한 지점에 집중되는 경우 실제 허용 범위가 줄어들 수 있으므로 운용 조건을 사전에 검증해야 합니다. 따라서 카트의 총 하중과 중량 분포를 계산하여 각 캐스터 위치에서 정하중 및 동하중 한계를 만족하는지 확인하는 것이 권장됩니다.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg