고정 캐스터 100 mm
Agila stainless
주문 번호:
990003138
EAN:
4031582350142
제품 번호:
7478PJO100P50
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila stainless 고정 캐스터는 트랙에서 90° 떨어진 플레이트의 긴 면에 장착되는 직사각형 플레이트 피팅을 특징으로 하며, 중형 스테인리스 스틸 하우징으로 제작되어 내식성과 내구성을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila stainless 고정 캐스터는 트랙에서 90° 떨어진 플레이트의 긴 면에 장착되는 직사각형 플레이트 피팅을 특징으로 하며, 중형 스테인리스 스틸 하우징으로 제작되어 내식성과 내구성을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며 폴리프로필렌 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있고, 플레인 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 135mm이며, 정적 하중 용량은 160kg, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 80kg입니다. 본 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트 등의 응용 분야에 적합하게 설계되었으며, 스테인리스 스틸 구성으로 인해 위생적인 환경과 습한 조건에서의 사용에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품