콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
EAN:
4031582398625
제품 번호:
594CUAC125P51 RAL9002
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea는 코빈네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식이며, 세척 가능한 침대에 사용하는 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea는 코빈네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식이며, 세척 가능한 침대에 사용하는 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링 방식의 스위블 베어링이 적용되어 있습니다. 휠의 지름은 125 mm이고, 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구조로 구성되며, 트레드 소재는 폴리우레탄 주입 방식입니다. 제품의 전체 높이는 148 mm입니다. 정적 하중 용량은 260 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 130 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 시설, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
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
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능