메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 의료용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 148mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 130kg, 정하중 260kg을 지원합니다. 마취 카트, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 투석 카트, 병원용 장비, 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 병원 환경에서 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5940UAC125P51 RAL9002
EAN
4031582352986
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
82 mm
3km/h에서의 적재 용량
130 kg
정지 중 하중용량
260 kg
총높이
148 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
50 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
52 mm
회전 간섭
218 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
109 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
20 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
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
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문적인 부품으로, 이동식 가구 및 산업용 장비의 성능을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템과의 완벽한 호환성을 제공하며, 안정성과 내구성을 극대화하도록 엔지니어링되었습니다. Linea 액세서리는 다양한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 작동을 보장하며, 설치 및 유지보수가 용이한 구조로 설계되었습니다. 전문가 수준의 품질 기준을 충족하는 이 제품은 산업용 애플리케이션에서 최적의 성능을 제공합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
5941UAC125P51 RAL9002

Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료, 물류 및 산업 현장에서 이동성과 정확한 위치 고정을 동시에 요구하는 장비에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 대신 직사각형 형태가 아닌 직사각형 플레이트 형태 대신, 직사각형 형태의 장착 플레이트 구조인 직사각형형 플레이트 형태로 구성되어 있습니다. 이는 장비 본체에 안정적으로 고정할 수 있도록 설계된 직사각형 플레이트 형태의 장착 부품입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 회전부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 360도 자유로운 회전이 가능합니다. 이 하우징 구조는 회전 동작의 원활함과 내구성을 동시에 확보합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 트레드 소재는 폴리우레탄과 주입 성형 소재로 구성되어 바닥면에 대한 충격 흡수성과 저소음 주행 성능을 제공합니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었고, 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 강 베어링이 사용됩니다. 제품의 전체 높이는 148 mm입니다. 정적 하중 용량은 260 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 130 kg입니다. 이 사양은 실제 사용 환경에서 안전 계수를 고려하여 적용해야 합니다.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
변형
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
594CUAC125P51 RAL9002

Linea는 코빈네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식이며, 세척 가능한 침대에 사용하는 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링 방식의 스위블 베어링이 적용되어 있습니다. 휠의 지름은 125 mm이고, 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구조로 구성되며, 트레드 소재는 폴리우레탄 주입 방식입니다. 제품의 전체 높이는 148 mm입니다. 정적 하중 용량은 260 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 130 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 시설, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등입니다.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg