토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea
EAN:
4031582352245
제품 번호:
5947XSP100P51 RAL9002
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 환경의 다양한 이동 장비에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 구조로 되어 있어 장비 프레임에 간편하고 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 환경의 다양한 이동 장비에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 구조로 되어 있어 장비 프레임에 간편하고 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 선회부를 적용하여 원활한 방향 전환을 보장하며, 하우징 소재는 폴리아미드입니다. 휠은 직경 100 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항이 낮습니다. 트레드는 주입 성형된 폴리우레탄 소재에 전기 전도성을 부여하였고, 휠 본체는 폴리아미드 소재에 전기 전도성을 부여한 구조로 정전기 축적을 억제합니다. 전체 높이는 124 mm이므로 장비 설계 시 설치 공간과 높이 간섭 여부를 반드시 확인해야 합니다. 정적 하중 용량은 240 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 120 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
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
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능