메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 환경에서 요구되는 안정적인 이동성과 정밀한 방향 제어를 제공하도록 설계되었습니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 휠체어, 의자, 병원, 약품 카트, 투석 카트, 간호 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 장착 시스템과 견고하게 결합됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링 방식의 회전 베어링을 내장하여 원활한 선회 동작을 보장합니다. 휠은 직경 100mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용한 휠 본체는 폴리아미드 소재와 전기 전도성 특성을 갖추고 있습니다. 트레드는 주입형 폴리우레탄으로 제작되어 전기 전도성을 가지며, 바닥면과의 마찰 및 정숙한 주행 성능을 제공합니다. 전체 높이는 124mm입니다. 정적 하중 용량은 240kg이며, 3km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 120kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5941XSP100P51 RAL9002
EAN
4031582352351
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
82 mm
3km/h에서의 적재 용량
120 kg
정지 중 하중용량
240 kg
총높이
124 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
50 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
52 mm
회전 간섭
216 mm
오프셋
32 mm
회전 반경
108 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
20 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문적인 부품으로, 이동식 가구 및 산업용 장비의 성능을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템과의 완벽한 호환성을 제공하며, 안정성과 내구성을 극대화하도록 엔지니어링되었습니다. Linea 액세서리는 다양한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 작동을 보장하며, 설치 및 유지보수가 용이한 구조로 설계되었습니다. 전문가 수준의 품질 기준을 충족하는 이 제품은 산업용 애플리케이션에서 최적의 성능을 제공합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Linea
5940XSP100P51 RAL9002

Linea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링을 탑재하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 전기 전도성 폴리아미드 휠 바디와 전기 전도성 폴리우레탄 주입 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 124mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg이며, 정적 하중 용량은 240kg입니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea
5947XSP100P51 RAL9002

Linea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 환경의 다양한 이동 장비에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 구조로 되어 있어 장비 프레임에 간편하고 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 선회부를 적용하여 원활한 방향 전환을 보장하며, 하우징 소재는 폴리아미드입니다. 휠은 직경 100 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항이 낮습니다. 트레드는 주입 성형된 폴리우레탄 소재에 전기 전도성을 부여하였고, 휠 본체는 폴리아미드 소재에 전기 전도성을 부여한 구조로 정전기 축적을 억제합니다. 전체 높이는 124 mm이므로 장비 설계 시 설치 공간과 높이 간섭 여부를 반드시 확인해야 합니다. 정적 하중 용량은 240 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 120 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트입니다.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg