토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
EAN:
4031582352580
제품 번호:
5947XSC125P30-13 RAL9002
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료, 산업 및 상업 환경에서 이동성과 위치 고정이 함께 요구되는 장비에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로, 장비 프레임에 볼트로 직접 체결하여 설치할 수 있습니다...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료, 산업 및 상업 환경에서 이동성과 위치 고정이 함께 요구되는 장비에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로, 장비 프레임에 볼트로 직접 체결하여 설치할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내충격성을 확보하였으며, 내부에 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 시에도 부드럽고 안정적인 조향 특성을 유지합니다. 휠은 직경 125 mm 규격이며, 주행면에는 폴리우레탄 소재가 주입 방식으로 적용되어 소음과 진동을 줄이고 바닥면 손상을 최소화합니다. 휠 본체는 폴리아미드와 전기 전도성 소재로 구성되어 정전기 축적을 억제하며, 휠 베어링에는 정밀 볼 베어링과 스테인리스 부품이 적용되어 회전 정밀도와 내식성을 높였습니다. 전체 높이는 143 mm로, 제한된 공간에 장착되는 장비의 높이 설계에 맞춰 활용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 260 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 130 kg으로 규정되어 있으므로 이동 중의 하중 조건을 고려하여 설계해야 합니다. 주요 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 특수 카트, 병원용 및 약품 카트, 재활 및 특수 요구 기기, 양로원 및 요양원용 장비, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
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
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능