메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 환경에서 이동성과 위치 고정 기능을 함께 제공하도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀(Bolt hole) 타입으로, 장착 대상 구조물에 볼트를 체결하여 고정하는 방식으로 설치합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 상부 회전 부위에 정밀 볼 베어링(Precision ball bearing) 구조가 적용되어 360도 선회 동작을 원활하게 지원합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 전기 전도성(Electrically conductive)을 갖추고 있습니다. 트레드(Tread)는 폴리우레탄 재질의 주입(Injected) 방식으로 성형되었으며 전기 전도성을 가지고, 휠 베어링은 정밀 볼 베어링 및 스테인리스(Stainless steel) 구성으로 되어 있습니다. 제품의 전체 높이(Overall height)는 143 mm입니다. 정적 하중 용량(Static load capacity)은 260 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량(Dynamic load capacity)은 130 kg입니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 카트, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원 설비, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등에 적용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5941XSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352665
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
82 mm
3km/h에서의 적재 용량
130 kg
정지 중 하중용량
260 kg
총높이
143 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.87 kg
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
52 mm
회전 간섭
258 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
129 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
20 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문적인 부품으로, 이동식 가구 및 산업용 장비의 성능을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템과의 완벽한 호환성을 제공하며, 안정성과 내구성을 극대화하도록 엔지니어링되었습니다. Linea 액세서리는 다양한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 작동을 보장하며, 설치 및 유지보수가 용이한 구조로 설계되었습니다. 전문가 수준의 품질 기준을 충족하는 이 제품은 산업용 애플리케이션에서 최적의 성능을 제공합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

Linea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료, 산업 및 상업 환경에서 이동성과 위치 고정이 함께 요구되는 장비에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로, 장비 프레임에 볼트로 직접 체결하여 설치할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내충격성을 확보하였으며, 내부에 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 시에도 부드럽고 안정적인 조향 특성을 유지합니다. 휠은 직경 125 mm 규격이며, 주행면에는 폴리우레탄 소재가 주입 방식으로 적용되어 소음과 진동을 줄이고 바닥면 손상을 최소화합니다. 휠 본체는 폴리아미드와 전기 전도성 소재로 구성되어 정전기 축적을 억제하며, 휠 베어링에는 정밀 볼 베어링과 스테인리스 부품이 적용되어 회전 정밀도와 내식성을 높였습니다. 전체 높이는 143 mm로, 제한된 공간에 장착되는 장비의 높이 설계에 맞춰 활용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 260 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 130 kg으로 규정되어 있으므로 이동 중의 하중 조건을 고려하여 설계해야 합니다. 주요 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 특수 카트, 병원용 및 약품 카트, 재활 및 특수 요구 기기, 양로원 및 요양원용 장비, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등입니다.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Linea
5940XSC125P30-13 RAL9002

Linea 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 구조로 설계되었습니다. 휠은 폴리아미드 전기 전도성 본체와 폴리우레탄 주입 전기 전도성 트레드로 구성되어 있으며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 143mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg이며, 정적 하중 용량은 260kg입니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 병원 환경에서 사용됩니다.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
변형
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
594CXSC125P30-13 RAL9002

Linea는 콘비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 등 다양한 의료 장비를 비롯해 여러 분야에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅 타입은 볼트홀이며, 세척이 가능한 침대에 사용하려면 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 스위블 구조로 회전 동작이 원활하며, 하우징 재질은 폴리아미드입니다. 휠 직경은 125 mm이고, 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구성으로 되어 있습니다. 트레드 재질은 주입 성형된 폴리우레탄으로 전기 전도성을 갖추고 있으며, 휠 본체는 폴리아미드와 전기 전도성 소재로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 143 mm입니다. 정적 하중 용량은 260 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 130 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 재활 및 특수 요구 시설, 약품 카트, 병원, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등입니다.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg