토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
EAN:
4031582352641
제품 번호:
5947UAC125P30-13 RAL9002
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 수술 로봇, 의료용 의자, 인공호흡기 등 병원 및 의료 시설의 다양한 장비에 적용되도록 설계되었습니다. 피팅은...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 수술 로봇, 의료용 의자, 인공호흡기 등 병원 및 의료 시설의 다양한 장비에 적용되도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 방식으로 구성되어 있어 장비 프레임이나 베이스에 볼트로 간편하게 고정할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링 스위벨 구조를 적용하여 방향 전환이 원활하도록 설계되었습니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구성 요소를 포함한 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 트레드는 폴리우레탄과 주입 성형 소재로 이루어져 있고, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 143 mm로, 높이 제약이 있는 설치 환경에서도 활용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 260 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 130 kg입니다. 따라서 정적 하중 조건에서는 260 kg까지 안정적으로 지지할 수 있으며, 이동 시에는 동적 하중 130 kg 이하로 사용하는 것을 권장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
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
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
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
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능