방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
EAN:
4031582360202
제품 번호:
5941UAC125P30-13 RAL9002
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 장비의 안정적인 이동과 정밀한 위치 고정을 목적으로 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 장비 프레임이나 베이스에 볼트로 견고하게 체결할 수 있으...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 장비의 안정적인 이동과 정밀한 위치 고정을 목적으로 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 장비 프레임이나 베이스에 볼트로 견고하게 체결할 수 있으며, 설치 후에도 고정 상태를 안정적으로 유지합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 상단 회전부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 스윙 동작이 부드럽고 정확하게 이루어집니다. 휠은 직경 125 mm이며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되고 트레드는 폴리우레탄과 주입 소재로 구성되어 바닥 접촉 특성과 주행 안정성을 확보합니다. 휠 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 스틸로 구성되어 내구성이 우수하며, 반복적인 사용 환경에서도 안정적인 회전 성능을 유지합니다. 전체 높이는 143 mm로, 설치 공간이 제한된 장비에도 적용하기 적합합니다. 정하중은 260 kg이며, 주행 속도 3 km/h 기준 동하중은 130 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 및 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장비, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
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
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능