휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Linea
EAN:
4031582394528
제품 번호:
5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구에 적합한 이동 부품입니다. 피팅은 육각 넥스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 형태로 구성되어 있어 가구 본체에 간편하게 체결할 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구에 적합한 이동 부품입니다. 피팅은 육각 넥스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 형태로 구성되어 있어 가구 본체에 간편하게 체결할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템 및 회전 베어링이 하우징 내부에 결합되어 360도 자유로운 회전이 가능합니다. 휠은 직경 75mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전과 낮은 구름 저항을 제공합니다. 트레드는 폴리우레탄과 주입 소재로 이루어져 바닥 면 손상을 줄이고 정숙한 주행을 지원합니다. 휠 바디는 폴리아미드 소재로 구성되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하였습니다. 전체 높이는 82mm로, 설치 공간의 높이 제약을 고려하여 설계 및 적용 여부를 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 개당 160kg이며, 3km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 개당 80kg입니다. 따라서 설계 시 적용 하중과 이동 속도를 고려하여 캐스터 개수와 배치를 결정하는 것이 권장됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능