메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Linea 회전 캐스터는 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 피팅으로 설계되었으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 스템 회전 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 직경 75mm의 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 75mm이며, 정적 하중 용량은 160kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 80kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하며, 안정적인 이동성과 내구성을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
EAN
4031582394511
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
54 mm
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
75 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Linea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 직경
10 mm
스템 길이
15 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
30 mm
회전 간섭
130 mm
오프셋
23 mm
회전 반경
65 mm
나사산 직경
10 mm
휠
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
15 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
리벳
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Linea
5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

Linea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구에 적합한 이동 부품입니다. 피팅은 육각 넥스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 형태로 구성되어 있어 가구 본체에 간편하게 체결할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템 및 회전 베어링이 하우징 내부에 결합되어 360도 자유로운 회전이 가능합니다. 휠은 직경 75mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전과 낮은 구름 저항을 제공합니다. 트레드는 폴리우레탄과 주입 소재로 이루어져 바닥 면 손상을 줄이고 정숙한 주행을 지원합니다. 휠 바디는 폴리아미드 소재로 구성되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하였습니다. 전체 높이는 82mm로, 설치 공간의 높이 제약을 고려하여 설계 및 적용 여부를 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 개당 160kg이며, 3km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 개당 80kg입니다. 따라서 설계 시 적용 하중과 이동 속도를 고려하여 캐스터 개수와 배치를 결정하는 것이 권장됩니다.

75 mm
82 mm
80 kg
75 mm
82 mm
80 kg