메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아마이드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 65mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌 재질의 휠 본체에 휠 차체와 동일한 재질의 트레드가 적용되었습니다. 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 방식으로 설계되어 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 68mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5925POI065L51-10
EAN
4031582404043
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
46 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
68 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.09 kg
제품명
Linea light
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
23 mm
회전 간섭
134 mm
회전 반경
67 mm
휠
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
13.9 mm
직경
65 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 65 mm
회전 캐스터 65 mm
Linea light
5920POI065L51-10

Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 사용하여 장착되며, 폴리아미드 소재의 하우징에 스템, 회전 방식의 스위블 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 폴리프로필렌 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 채용하고 있습니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 68mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg이며, 정적 하중 용량은 80kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도로 사용됩니다.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 65mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌 재질의 휠 본체에 휠 차체와 동일한 재질의 트레드가 적용되었습니다. 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 방식으로 설계되어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 68mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg