중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582382846
제품 번호:
5946UAC125R36-32S30 CC R9002
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea clinic은 의료 환경에 적합한 중앙 토탈락 기능이 있는 회전 캐스터이며, 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 짧은 버전의 스템 구조입니다. 세척 가능한 침대에 적용할 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea clinic은 의료 환경에 적합한 중앙 토탈락 기능이 있는 회전 캐스터이며, 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 짧은 버전의 스템 구조입니다. 세척 가능한 침대에 적용할 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 케이블 캐처가 통합된 구조로 되어 있습니다. 하우징에는 정밀 볼 베어링 구조의 스위블 베어링이 적용되어 캐스터의 원활한 회전을 지원합니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 휠 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구성으로 되어 있습니다. 트레드는 주입 폴리우레탄 소재이고, 휠 본체는 폴리아미드 소재입니다. 제품의 전체 높이는 130 mm이므로 설치 공간 설계 시 이 치수를 기준으로 해야 합니다. 정적 하중 용량은 300 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 4 km/h에서 150 kg, 속도 3 km/h에서 150 kg입니다. 주요 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기 및 기타 의료 장비입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
Interzum 어워드
Interzum 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터