메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea clinic은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 채용하여 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되어야 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용하고, 폴리에틸렌으로 만든 통합 케이블 캐처가 포함되어 있습니다. 휠은 폴리아미드 바디와 주입 폴리우레탄 트레드로 구성되며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 적용되고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 130mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 들것, 초음파 장치, 인공호흡기 등의 용도로 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582382839
S4 자재 번호
990061439
핵심 속성
인증
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
하우징 유형
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
71 mm
3km/h에서의 적재 용량
150 kg
4km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
450 kg
총높이
130 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.94 kg
제품명
Linea clinic
표준
EN12531 - 병원 베드 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
볼트 장착 구멍 수량
4
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경
32 mm
볼트 길이
50 mm
볼트 나사산 위치
7 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
힌트
폴리에틸렌으로 만든 통합 케이블 캐쳐가 있는 하우징. 폴리에틸렌
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
45.5 mm
회전 간섭
216 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
108 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
15 mm
직경
125 mm
차체 너비
15 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
휠 색상
그레이 화이트(RAL9002)
핸들 세트
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드
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
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-32S30 CC R9002

Linea clinic은 의료 환경에 적합한 중앙 토탈락 기능이 있는 회전 캐스터이며, 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 짧은 버전의 스템 구조입니다. 세척 가능한 침대에 적용할 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 케이블 캐처가 통합된 구조로 되어 있습니다. 하우징에는 정밀 볼 베어링 구조의 스위블 베어링이 적용되어 캐스터의 원활한 회전을 지원합니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 휠 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구성으로 되어 있습니다. 트레드는 주입 폴리우레탄 소재이고, 휠 본체는 폴리아미드 소재입니다. 제품의 전체 높이는 130 mm이므로 설치 공간 설계 시 이 치수를 기준으로 해야 합니다. 정적 하중 용량은 300 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 4 km/h에서 150 kg, 속도 3 km/h에서 150 kg입니다. 주요 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기 및 기타 의료 장비입니다.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg