토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Levina
주문 번호:
990037380
EAN:
4031582368987
제품 번호:
5377PJP100P50 7001/3000
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Levina 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 폴리아미드 재질의 하우징으로 구성되어 있으며, 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 통해 부드러운 회전 운동을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Levina 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 폴리아미드 재질의 하우징으로 구성되어 있으며, 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 통해 부드러운 회전 운동을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 장착하고 정밀 볼 베어링으로 지지되어 안정적인 주행 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 137mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 의료, 산업, 상업 환경에서 광범위하게 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
유니버설 디자인 어워드
유니버설 디자인 어워드
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
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
깨지지 않는 구조
매우 높은 충격 흡수성
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음