메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Levina 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 주행이 가능합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 137mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 병원용 카트, 쇼핑 카트 등 다양한 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5371PJP100P50 7001/6032
EAN
4031582358698
S4 자재 번호
990038168
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
59 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
137 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.5 kg
제품명
Levina
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
51.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
46.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
61.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
56 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
슬림
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
59 mm
회전 간섭
196 mm
오프셋
36 mm
회전 반경
98 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)

유니버설 디자인 어워드

유니버설 디자인 어워드

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽
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
깨지지 않는 구조
매우 높은 충격 흡수성
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
비틀림 방지 장착
방향 잠금이 있는 캐스터의 비틀림 방지 보호
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Levina
5370PJP100P50 7001

Levina 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 열가소성 고무 트레드 재질과 폴리프로필렌 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 전체 높이는 137mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 의료, 산업, 상업 환경에서 광범위하게 적용됩니다.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

Levina 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 폴리아미드 재질의 하우징으로 구성되어 있으며, 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 통해 부드러운 회전 운동을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 장착하고 정밀 볼 베어링으로 지지되어 안정적인 주행 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 137mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 의료, 산업, 상업 환경에서 광범위하게 적용됩니다.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg