중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 200 mm
Integral
주문 번호:
990060345
EAN:
4031582342178
제품 번호:
2046XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral은 중앙 및 토탈락 기능을 갖춘 회전 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 투석 카트, 간호용 침대, 병원 침대, 스트레처, 초음파 장치, 양로원 및 요양원 등 병원과 의료 시설의 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Integral은 중앙 및 토탈락 기능을 갖춘 회전 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 투석 카트, 간호용 침대, 병원 침대, 스트레처, 초음파 장치, 양로원 및 요양원 등 병원과 의료 시설의 이동식 장비에 적용되도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바에 장착하는 캠 구멍이 있는 스템 시스템이며 짧은 버전으로 제공됩니다. 세척이 가능한 침대에 사용하는 경우, 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 밀봉하여 설치해야 합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 선회 베어링을 적용하였으며, 강판 중 소재로 제작되어 회전 동작을 원활하게 지지합니다. 휠의 직경은 200 mm이며, 정밀 볼 베어링을 내장하고 밀봉 처리되어 이물질 유입을 줄이고 장기간 안정적인 회전 성능을 유지합니다. 트레드 소재는 주입 성형된 폴리우레탄으로 전기 전도성을 갖추어 정전기 축적을 방지하며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 전기 전도성을 확보하고 있습니다. 제품의 전체 높이는 229 mm입니다. 정적 하중 용량은 450 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg입니다. 설치 및 운용 시 이 사양을 기준으로 하중 조건과 주행 속도를 확인하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
개별 커버
하우징 커버 모양은 맞춤 제작 가능
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
매우 강한 구조
매우 견고한 구조