중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral
주문 번호:
990030608
EAN:
4031582341454
제품 번호:
2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral은 중앙 토타락이 있는 회전 캐스터 제품으로, 의료 및 병원 환경의 이동식 장비에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 형태이며, 세척이 가능한 침대에 사용할 경우 병원 침대 제조업체...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Integral은 중앙 토타락이 있는 회전 캐스터 제품으로, 의료 및 병원 환경의 이동식 장비에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 형태이며, 세척이 가능한 침대에 사용할 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 설치 시에는 프로파일 바의 규격과 캠 구멍의 위치를 사전에 확인하는 것이 권장됩니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되며, 회전부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 방향 전환을 지원합니다. 휠의 지름은 150 mm이며, 정밀 볼 베어링이 밀봉된 상태로 장착되어 이물질 유입과 윤활 손실을 줄여 줍니다. 트레드는 전기 전도성을 갖춘 폴리우레탄 주입 소재로 구성되어 정전기 축적을 억제하고, 휠 본체는 전기 전도성 폴리아미드로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 183 mm이므로 장착 공간 설계 시 이 치수를 반드시 고려해야 합니다. 정하중 용량은 450 kg으로, 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중 용량은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg이므로, 이동 속도에 따라 허용 하중이 달라진다는 점을 사용 환경에 맞게 검토해야 합니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장치, 간호용 침대, 트윈 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 스트레처, 초음파 장치 등으로 다양합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
개별 커버
하우징 커버 모양은 맞춤 제작 가능
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
매우 강한 구조
매우 견고한 구조