중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral
주문 번호:
990030920
EAN:
4031582300222
제품 번호:
2046UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral은 중앙 토탈락 기능이 있는 회전 캐스터로, 의료 장비 및 병원 환경에서 중량물을 안정적으로 이동하고 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 정밀한 방향 제어와 안정적인 정지 성능을 동시에 요구하는 의료 환경에 맞춰 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Integral은 중앙 토탈락 기능이 있는 회전 캐스터로, 의료 장비 및 병원 환경에서 중량물을 안정적으로 이동하고 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 정밀한 방향 제어와 안정적인 정지 성능을 동시에 요구하는 의료 환경에 맞춰 개발되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 방식으로 구성되어 기존 프로파일 바 구조에 맞춰 체결할 수 있습니다. 프로파일 바 장착 구조는 장비 프레임과의 결합 상태를 단순하게 관리할 수 있어 유지보수 측면에서도 효율적입니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되며, 회전부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활한 선회 동작을 구현합니다. 하우징 구조는 휠에서 전달되는 하중을 피팅 방향으로 안정적으로 분산하도록 설계되었습니다. 휠은 직경 125 mm이며, 휠 베어링으로 정밀 볼 베어링을 사용합니다. 트레드는 폴리우레탄 주입 소재로 되어 있어 바닥면 접촉 시 충격을 흡수하는 데 유리하고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 확보합니다. 제품의 전체 높이는 158 mm로, 설치 공간과 장비 바닥 간격을 검토할 때 이 치수를 기준으로 적용해야 합니다. 정적 하중은 450 kg이며, 동적 하중은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg으로 규정되어 있습니다. 이동 중에는 동적 하중 값과 주행 속도를 함께 고려하여 사용 조건을 결정해야 하며, 정적 하중 한계는 정지 상태 기준으로 적용됩니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 투석 카트, 스트레처, 초음파 장치, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원이며, 특히 영상 진단 장비와 환자 이송 장비에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
개별 커버
하우징 커버 모양은 맞춤 제작 가능
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
매우 강한 구조
매우 견고한 구조