메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
ICS 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징으로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 휠은 직경 125mm의 폴리우레탄 주입 트레드를 갖추고 있으며, 전기 전도성을 지닌 폴리우레탄 재질의 트레드와 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드 재질의 휠 본체로 구성되어 있습니다. 휠 베어링은 정밀 볼 베어링으로 밀봉되어 있어 부드러운 회전과 장기간의 신뢰성을 보장합니다. 전체 높이는 166mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg으로 설정되어 있습니다. 이 캐스터는 간호용 침대 등의 의료 및 병원 환경에서의 응용에 최적화되어 있으며, 전기 전도성 재질의 사용으로 정전기 방전이 필요한 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
EAN
4031582310344
S4 자재 번호
990030787
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
전체 너비
52 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
166 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.77 kg
제품명
ICS
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
50 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
75 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
색상
실버 그레이(유사한 RAL7001)
Fork 외형
슬림
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
52 mm
휠
트레드의 경도(A)
91 Shore A
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
통합 스레드가드
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

ICS 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 휠 바디와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 결합하여 우수한 내구성과 정전기 방지 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 166mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg이며, 주요 적용 분야는 간호용 침대입니다.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
ICS
5320XSX125P51 ~7001 INOX

ICS 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 125mm로 설계되었고, 휠 본체는 전기 전도성 폴리아미드 소재를 사용하여 정전기 방지 기능을 제공하며, 트레드는 주입 성형된 전기 전도성 폴리우레탄으로 우수한 내마모성과 정숙성을 보장합니다. 휠에는 밀봉된 정밀 볼 베어링이 적용되어 장기간 안정적인 성능을 유지합니다. 전체 높이는 166mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대 등의 의료 장비에 최적화된 캐스터입니다.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg