메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
ICS 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 125mm로 설계되었고, 휠 본체는 전기 전도성 폴리아미드 소재를 사용하여 정전기 방지 기능을 제공하며, 트레드는 주입 성형된 전기 전도성 폴리우레탄으로 우수한 내마모성과 정숙성을 보장합니다. 휠에는 밀봉된 정밀 볼 베어링이 적용되어 장기간 안정적인 성능을 유지합니다. 전체 높이는 166mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대 등의 의료 장비에 최적화된 캐스터입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5320XSX125P51 ~7001 INOX
EAN
4031582309836
S4 자재 번호
990030123
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
52 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
166 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.72 kg
제품명
ICS
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
50 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
75 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
색상
실버 그레이(유사한 RAL7001)
Fork 외형
슬림
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
52 mm
회전 간섭
199 mm
오프셋
37 mm
회전 반경
99.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
91 Shore A
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
통합 스레드가드
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

ICS는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트형 고정 방식으로 구성되어 있어 침대 하부 구조에 장착할 수 있으며, 장착 면에 하중이 고르게 전달되도록 설계되었습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 내부에 스템 회전 베어링이 장착되어 캐스터 본체가 바닥면을 따라 방향을 자유롭게 전환할 수 있습니다. 휠은 직경 125 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항이 낮고 부드러운 주행 성능을 제공합니다. 베어링은 밀봉된 구조로 외부 이물질의 유입을 줄여 장기간 사용 시에도 안정적인 작동을 유지하도록 구성되어 있습니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입 성형한 전기 전도성 소재로 이루어져 바닥면과의 접촉 특성이 균일하며, 전기 전도성 특성을 통해 정전기 발생을 억제하는 데 도움을 줍니다. 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제작되었으며 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 166 mm로, 설치 공간의 높이 요건을 확인한 후 적용해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 200 kg을 지원하며, 3 km/h 속도 조건에서 동적 하중은 100 kg입니다. 따라서 실사용 환경에서는 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 사용자가 하중과 주행 속도를 함께 관리해야 합니다.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg