메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 간편한 설치를 위해 설계되었으며, 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되어 스템, 회전 기능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 35mm이고 전체 높이는 39mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 20kg, 정적 하중 용량은 40kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Artikelnummer
A520POI035L51- 8
EAN
4031582443974
Core attributes
Gehäusetyp
회전 캐스터
Gesamtbreite
38 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
20 kg
Statische Tragfähigkeit
40 kg
Bauhöhe
39 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.02 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - 가구용 캐스터
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
B10 피팅용 블라인드 홀
Rückenloch Durchmesser
6 mm
Housing
Gabelform
트윈 휠 하우징 , 닫힘, 돔 포함
Material
폴리프로필렌
Schwenklager
스템 , 회전
Störkreis
67 mm
Schwenkradius
33.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
폴리프로필렌
Material der Lauffläche
휠 차체와 동일
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
35 mm
Fadenschutz
스레드가드 없음
Achse
리벳
Lager
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
소켓
R20-8x23

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 원형 타입의 피팅을 갖추고 있습니다. 본 제품의 전체 높이는 3mm이며, 8mm 직경의 볼트로 장착됩니다. 정적 하중 용량은 40kg이고, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 20kg입니다. 제품의 무게는 0kg입니다.

3 mm
20 kg
3 mm
20 kg