메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 사용하여 간편한 설치가 가능한 제품입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 안정적인 구동 성능을 제공합니다. 휠 직경은 40mm이고 전체 높이는 44mm의 컴팩트한 설계로 되어 있습니다. 하중 용량은 정적 하중 20kg, 동적 하중 10kg(속도 3km/h 기준)을 지원하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
A520POI040L51-8
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
38 mm
3km/h에서의 적재 용량
10 kg
정지 중 하중용량
20 kg
총높이
44 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.02 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
8 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘, 돔 포함
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
72 mm
회전 반경
36 mm
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
8 mm
직경
40 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
소켓
R20-8x23

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 8mm 직경의 볼트를 사용하여 장착되며, 전체 높이는 3mm입니다. 정적 하중 용량은 40kg이고, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 20kg입니다. 무게는 0kg이며, 이러한 사양들은 다양한 산업용 캐스터 시스템에 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

3 mm
20 kg
3 mm
20 kg