メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Lumina ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は75mm、全高88mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重100kg(3km/h時)、静荷重200kgの高い耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、医療機器から一般家具まで多様な分野でご利用いただけます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5525UOI075L51-11
EAN
4031582310689
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
65 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
88 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.3 kg
製品名
Lumina
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
45 mm
旋回径
212 mm
オフセット
30 mm
旋回半径
106 mm
ホイール
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
10 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
堅牢なカバー
ダイカスト亜鉛または合成材製のカバー
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能