ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356236
商品番号:
5085YGC125R05-22x40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea stainlessホイールブレーキ付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea stainlessホイールブレーキ付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス仕様で滑らかな回転を実現します。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適で、導電性素材により静電気対策も万全です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能