方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355925
商品番号:
5081YGC125R05-22x40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製ボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス製軸受を内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmです。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェア用途に最適化された設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能