メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea stainless自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングにより優れた旋回性能を実現しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されています。導電性材料の採用により、静電気対策が求められる環境での使用にも適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5080YGC125R05-22x40
EAN
4031582355765
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
65 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
162 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.64 kg
製品名
Galea stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
22 mm
ボルト長
40 mm
Housing
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
クローズ
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
59 mm
旋回径
190 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
95 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
90 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
30 mm
直径
125 mm
ボディ幅
30 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
トレッド色
トラフィックグレーA (RAL7042)
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
車輪色
トラフィックグレーA (RAL7042)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5087YGC125R05-22x40

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングにより優れた旋回性能を実現しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス仕様により滑らかな回転を提供します。ホイール径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。導電性材料により静電気対策も万全で、医療・食品関連機器での使用に適しています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea stainless
5081YGC125R05-22x40

Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製ボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス製軸受を内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmです。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェア用途に最適化された設計となっています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

Galea stainless固定キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製で、トレッド部分には導電性熱可塑性ゴムを採用しており、静電気の蓄積を防止します。ベアリングにはステンレス製精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転と優れた耐腐食性を実現しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgとなっており、中重量機器の移動や固定に適した性能を提供します。導電性材料の採用により、電子機器や精密機器の搬送環境での使用に最適化されています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター  125 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5085YGC125R05-22x40

Galea stainlessホイールブレーキ付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス仕様で滑らかな回転を実現します。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適で、導電性素材により静電気対策も万全です。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5087YGC125R05-22x40

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングにより優れた旋回性能を実現しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス仕様により滑らかな回転を提供します。ホイール径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。導電性材料により静電気対策も万全で、医療・食品関連機器での使用に適しています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea stainless
5081YGC125R05-22x40

Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製ボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス製軸受を内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmです。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェア用途に最適化された設計となっています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

Galea stainless固定キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製で、トレッド部分には導電性熱可塑性ゴムを採用しており、静電気の蓄積を防止します。ベアリングにはステンレス製精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転と優れた耐腐食性を実現しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgとなっており、中重量機器の移動や固定に適した性能を提供します。導電性材料の採用により、電子機器や精密機器の搬送環境での使用に最適化されています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター  125 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5085YGC125R05-22x40

Galea stainlessホイールブレーキ付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス仕様で滑らかな回転を実現します。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適で、導電性素材により静電気対策も万全です。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg