トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
Delta twin
注文番号:
990837887
EAN:
4031582366969
商品番号:
9942UOP200P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Delta twinは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの高性能キャスターです。長方形プレートタイプの取付金具を採用し、安定した固定を実現します。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Delta twinは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの高性能キャスターです。長方形プレートタイプの取付金具を採用し、安定した固定を実現します。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は250mmの設計です。動荷重は4km/h時に750kg、6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1500kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能