メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Delta twin自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は250mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に750kg、6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1500kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の搬送や精密な位置決めが要求される産業分野で優れた性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
9940UOP200P63
EAN
4031582366938
S4材質番号
990837884
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
157 mm
4km/hの耐荷重
750 kg
6km/hの耐荷重
600 kg
静荷重
1500 kg
取付高
250 mm
温度範囲(最大)
85 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
5.17 kg
製品名
Delta twin
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
Housing
透明塗装
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
136 mm
旋回径
323 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
161.5 mm
Wheel
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
Delta twin
9942UOP200P63

Delta twinは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの高性能キャスターです。長方形プレートタイプの取付金具を採用し、安定した固定を実現します。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は250mmの設計です。動荷重は4km/h時に750kg、6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1500kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

Delta twin固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングには鋳鉄、鍛鉄、重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材料を採用し、トレッド材料は車輪本体と同一素材で構成されており、精密ボールベアリングによる滑らかな回転を提供します。車輪直径は200mm、全高は250mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に750kg、6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1500kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い産業分野での重量物搬送に最適な性能を発揮します。

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
Delta twin
9942UOP200P63

Delta twinは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの高性能キャスターです。長方形プレートタイプの取付金具を採用し、安定した固定を実現します。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は250mmの設計です。動荷重は4km/h時に750kg、6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1500kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

Delta twin固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングには鋳鉄、鍛鉄、重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材料を採用し、トレッド材料は車輪本体と同一素材で構成されており、精密ボールベアリングによる滑らかな回転を提供します。車輪直径は200mm、全高は250mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に750kg、6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1500kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い産業分野での重量物搬送に最適な性能を発揮します。

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg