固定キャスター 200 mm
Delta twin
注文番号:
990837892
EAN:
4031582366990
商品番号:
9948UOP200P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Delta twin固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングには鋳鉄、鍛鉄、重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材料を採用し、トレッド材料は車輪本体と同一素材で構成されており...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Delta twin固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングには鋳鉄、鍛鉄、重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材料を採用し、トレッド材料は車輪本体と同一素材で構成されており、精密ボールベアリングによる滑らかな回転を提供します。車輪直径は200mm、全高は250mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に750kg、6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1500kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い産業分野での重量物搬送に最適な性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能