トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
Kappa
注文番号:
990838229
EAN:
4031582367058
商品番号:
9682SFP200P63 CL67
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Kappaトータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレート取付方式を採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディ材料に弾性...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Kappaトータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレート取付方式を採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディ材料に弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材料を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様です。全高は245mmで設計されています。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は4km/h時600kg、6km/h時500kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能