固定キャスター 200 mm
Kappa
注文番号:
990838282
EAN:
4031582367072
商品番号:
9688SFP200P63 CL67
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Kappa固定キャスターは、長方形プレート式の取り付け金具を備えた重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディ材料に弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材料を組み合...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Kappa固定キャスターは、長方形プレート式の取り付け金具を備えた重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディ材料に弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材料を組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。ホイール直径は200mm、全高は245mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に500kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能